text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
Denominação
Características da bobina
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
momentâneo
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
560708
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
M5
Ligação pneumática 3
Placa de conexão
Material da carcaça
Material das vedações
Meio de controle
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought