text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MFH-5/3B-3/8-S-B
Denominação
Alimentação do ar de controle
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
momentâneo
Conexão do ar de controle 12
Conexão do ar de controle 14
Conexão do ar de exaustão de controle 82
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 84
M5
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
31319
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MFH-5/3B-3/8-S-B
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Medida do perfil
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação em
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram