text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Número de artículo del fabricante
MFH-5/3E-3/8-B
Descripción
Accionamiento auxiliar manual
Con pulsación
Alimentación de aire de control
Ancho constructivo
Anchura nominal
Caudal nominal normal
Clase de accionamiento
Clase de control
Clase de fijación
Clase de resistencia a la corrosión KBK
Clase de retorno
Cobertura
Conexión de aire de salida de control 82
M5
Conexión de aire de salida de control 84
M5
Conexión eléctrica
Conexión neumática 1
Conexión neumática 2
Conexión neumática 3
Conexión neumática 4
Conexión neumática 5
Dimensión modular
Dirección de flujo
Estructura constructiva
Fabricante Nombre del artículo
MFH-5/3E-3/8-B
Frecuencia de conmutación máx.
Función de aire de salida
Función de válvula
Impulso de comprobación negativo máx. con señal 1
Impulso de comprobación positivo máx. con señal 0
Indicación de material
Indicación sobre el medio de control y de funcionamiento
Material de la carcasa
Material de las juntas
NBR
Medium de funcionamiento
Número de artículo fabricante
19708
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Presión de servicio
Principio de hermeticidad
blando
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento
Temperatura del medio
Tiempo de conmutación conectado
Tiempo de conmutación desconectado
Tiempo de conmutación transcurrido
WA_NR
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron