text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VL-5/3G-1/8-B-EX
Denominação
Alimentação do ar de controle
Categoria ATEX gás
Categoria ATEX pó
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
nenhum
Conexão do ar de controle 12
Conexão do ar de controle 14
Código do artigo do fabricante
536046
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VL-5/3G-1/8-B-EX
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Medida do perfil
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente Ex
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação em
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção contra ignição Ex gás
Tipo de proteção contra ignição Ex pó
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought