text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MFH-3-1/4-EX
Denominação
Características da bobina
Categoria ATEX gás
Categoria ATEX pó
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
de encaixe
Conexão do ar de exaustão de controle 82
M5
Conexão do orifício de respiração
M5
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
535898
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MFH-3-1/4-EX
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente Ex
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de proteção contra ignição Ex gás
Tipo de proteção contra ignição Ex pó
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram