Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MEBH-5/3G-5,0-B
Denominação
Alimentação do ar de controle
Características da bobina
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
Conexão do ar de controle 12
Placa de conexão
Conexão do ar de controle 14
Placa de conexão
Conexão do ar de exaustão de controle 82/84
Placa de conexão
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
173017
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MEBH-5/3G-5,0-B
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
Placa de conexão
Ligação pneumática 3
Placa de conexão
Ligação pneumática 4
Placa de conexão
Ligação pneumática 5
Placa de conexão
Material da carcaça
Material das vedações
Medida do perfil
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Nível de pressão sonora
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Valor C
Valor b
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.