text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VL-5/3G-1/8-P-B
Denominação
Alimentação do ar de controle
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
nenhum
Conexão do ar de controle 12
M5
Conexão do ar de controle 14
M5
Código do artigo do fabricante
173176
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VL-5/3G-1/8-P-B
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Placa de conexão
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Placa de conexão
Material da carcaça
Material das vedações
Medida do perfil
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Nível de pressão sonora
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
direto
Tipo de retorno
Valor C
Valor b
0.3
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram