text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
Denominação
Alimentação do ar de controle
Aptidão para vácuo
não
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
Conexão do ar de comando auxiliar 12/14
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 82/84
M5
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
537980
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
Flutuações de tensão admissíveis
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação do estado do sinal
sim
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Torque de aperto máx. da fixação da válvula
Umidade relativa do ar
Vazão nominal normal
Vazão nominal normal com QS-8
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought