On request
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
VMPA14-M1H-DS-G1/8-PI
Designation
Actuation type
Alimentação do ar de controle
Certificação
Cobertura
Comando manual
Conexão elétrica
Control pressure
Corrosion resistant class KBK
Código do artigo do fabricante
8023557
Exhaust function
Flow direction
Flutuações de tensão admissíveis
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Manufacturer
Article name
VMPA14-M1H-DS-G1/8-PI
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Max. positive test impulse at 0 signal
Medium temperature
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Reset mode
Resistência à vibração
Seals material
NBR
Shifting time off
Shifting time on
Shock resistance
Signal condition display
yes
Storage temperature
Structural design
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Tipo de controle
Tipo de proteção
Torque de aperto máx. da fixação da válvula
UNSPSC Code
40140000
Umidade relativa do ar
Vacuum capable
No
Valve function
Vazão nominal normal
Vazão nominal normal com QS-8
WA_NR
assembly position
unlimited
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.