Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
Denominação
Alimentação do ar de controle
Características da bobina
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
Conexão do ar de controle 12
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 82
M5
Conexão do orifício de respiração
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
575476
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
Flutuações de tensão admissíveis
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da carcaça
Material da corrediça do pistão
Material das vedações
Material dos parafusos
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Valor C
Valor b
0.3
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.