text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8
Designation
Alimentação do ar de controle
Características da bobina
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
Conexão do ar de controle 12
M5
Conexão do ar de controle 14
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 82
M5
Conexão do ar de exaustão de controle 84
M5
Conexão do orifício de respiração
Código do artigo do fabricante
8035210
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Impulso de teste máx. negativo com sinal 1
Impulso de teste máx. positivo com sinal 0
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de retorno
UNSPSC Code
40140000
Valor C
Valor b
Vazão nominal normal
WA_NR
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram