text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VUWS-L30-M32C-E-G38
Denominação
Alimentação do ar de controle
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
nenhum
Conexão da mola pneumática 10
Conexão do ar de controle 12
Conexão do orifício de respiração
Código do artigo do fabricante
575577
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VUWS-L30-M32C-E-G38
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da carcaça
Material da corrediça do pistão
Material das vedações
Material dos parafusos
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Tamanho da válvula
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
direto
Tipo de retorno
UNSPSC Code
40140000
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought