Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VFFK-C-K-R14-P
Denominação
Código do artigo do fabricante
133143
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado
Fabricante
Nome do artigo
VFFK-C-K-R14-P
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Material do espigão roscado
Material do inserto do silenciador
Material do parafuso de regulação
Meio de operação
Modo de fixação
aparafusável
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de vedação no espigão roscado
Vazão normal 6 -> 0 bar
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.