Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VFFK-C-K-M7-P
Denominação
Código do artigo do fabricante
133141
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado
Fabricante
Nome do artigo
VFFK-C-K-M7-P
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
M7
Material das vedações
NBR
Material do espigão roscado
Material do inserto do silenciador
Material do parafuso de regulação
Meio de operação
Modo de fixação
aparafusável
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de vedação no espigão roscado
Anel de vedação
Tolerância em relação ao torque de aperto nominal
Torque de aperto nominal
Vazão normal 6 -> 0 bar
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.