Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
GRPO-70-PK-3
Denominação
Código do artigo do fabricante
10803
Elemento de ajuste
Fabricante
Nome do artigo
GRPO-70-PK-3
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da carcaça
Material das conexões PK
Material das vedações
Material do suporte
Material dos parafusos
aço
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional de 2 para 1
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento de 1 a 0 bar
Vazão normal na direção de estrangulamento 6 -> 0 bar
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.