text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
GRPO-160-1/8-AL
Denominação
Código do artigo do fabricante
542025
Elemento de ajuste
Fabricante Nome do artigo
GRPO-160-1/8-AL
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da carcaça
Material da placa de conexão
Material das vedações
Material dos parafusos
aço
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional de 2 para 1
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento de 1 a 0 bar
Vazão normal na direção de estrangulamento 6 -> 0 bar
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought