Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
CRGRLA-M5-B
Denominação
Classificação marítima
Código do artigo do fabricante
161403
Elemento de ajuste
Fabricante
Nome do artigo
CRGRLA-M5-B
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
M5
Ligação pneumática 2
M5
Material da conexão giratória
Material das vedações
Material do parafuso de regulação
Material do parafuso oco
Meio de operação
Modo de fixação
aparafusável
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Qualidade alimentar
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Torque de acionamento admissível do parafuso de regulação
Torque de aperto máx.
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento
Vazão nominal normal na direção do recuo
Vazão normal na direção de estrangulamento 6 -> 0 bar
Vazão normal na direção do recuo 6 -> 0 bar
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.