text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
GRLZ-M5-RS-B
Denominação
Código do artigo do fabricante
151186
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado
Fabricante Nome do artigo
GRLZ-M5-RS-B
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
M5
Ligação pneumática 2
M5
Material da conexão giratória
zinco fundido sob pressão
Material das vedações
NBR
Material do espigão roscado
Material do parafuso de regulação
Latão
Meio de operação
Modo de fixação
aparafusável
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Torque de aperto máx.
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento
Vazão nominal normal na direção do recuo
Vazão normal na direção de estrangulamento 6 -> 0 bar
Vazão normal na direção do recuo 6 -> 0 bar
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram