text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Denominação
Capacidade de rotação
Conexão do ar de controle 21
Código do artigo do fabricante
8001459
Elemento de ajuste
sextavado interno
Fabricante Nome do artigo
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Função da válvula
Função de ventilação manual
momentâneo
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da bucha
Material da carcaça
Material da cobertura
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Material do anel de libertação
POM (Poliacetal)
Material do parafuso de regulação
Latão
Material do parafuso oco
Meio de controle
Meio de operação
Modo de fixação
aparafusável
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de acionamento da função de recuo controlado
pneumático
Tolerância em relação ao torque de aperto nominal
Torque de acionamento admissível do parafuso de regulação
Torque de aperto nominal
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento
Vazão nominal normal na direção do recuo
Vazão nominal normal na direção do recuo acionada
Vazão nominal normal na direção do recuo não acionada
Vazão normal na direção de estrangulamento 6 -> 0 bar
Vazão normal na direção do recuo 6 -> 0 bar acionada
Vazão normal na direção do recuo 6 -> 0 bar não acionada
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram