text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VFOH-LE-A-G18-Q4
Denominação
Código do artigo do fabricante
578797
Elemento de ajuste
sextavado externo
Fabricante Nome do artigo
VFOH-LE-A-G18-Q4
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da conexão giratória
Material das vedações
Material do anel de libertação
Material do parafuso de regulação
Material do parafuso oco
Meio de operação
Modo de fixação
aparafusável
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tolerância em relação ao torque de aperto nominal
Torque de aperto nominal
Vazão nominal normal na direção de estrangulamento
Vazão nominal normal na direção do recuo
Vazão normal na direção de estrangulamento 6 -> 0 bar
Vazão normal na direção do recuo 6 -> 0 bar
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram