text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VHEF-EST-M32-M-G18
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Código do artigo do fabricante
4106806
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VHEF-EST-M32-M-G18
Força máx. no acionamento
Força transversal máx. no acionamento
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação de aplicação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da alavanca
Material da carcaça
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional MPa
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de retorno
Torque de acionamento
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram