A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Número de artículo del fabricante
VHEF-ES-P53E-M-G18
Descripción
Ancho constructivo
Anchura nominal
Caudal nominal normal
Clase de accionamiento
Clase de control
Directo
Clase de fijación
Clase de resistencia a la corrosión KBK
Clase de retorno
Cobertura
Conexión neumática 1
Conexión neumática 2
Conexión neumática 3
Conexión neumática 4
Conexión neumática 5
Dirección de flujo
Estructura constructiva
Fabricante
Nombre del artículo
VHEF-ES-P53E-M-G18
Frecuencia de conmutación máx.
Fuerza máx. en el accionamiento
Fuerza transversal máx. en el accionamiento
Función de aire de salida
Función de válvula
Indicación de aplicación
Indicación de material
Indicación sobre el medio de control y de funcionamiento
Material de la carcasa
Material de la palanca
Material de la tapa
Material de las juntas
NBR
Medium de funcionamiento
Momento de accionamiento
Número de artículo fabricante
4106812
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Presión de servicio
Presión de servicio MPa
Principio de hermeticidad
blando
Temperatura ambiente
Temperatura del medio
WA_NR
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.