Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VHEF-LT-M32-M-G14
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Código do artigo do fabricante
4500008
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VHEF-LT-M32-M-G14
Força de acionamento
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação de aplicação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da alavanca
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional MPa
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de retorno
UNSPSC Code
40140000
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.