Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VHEF-PTCZ-B32-G14
Denominação
Alimentação do ar de controle
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
de encaixe
Conexão do ar de comando auxiliar 12/14
M5
Conexão do ar de controle 12
M5
Código do artigo do fabricante
5299714
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VHEF-PTCZ-B32-G14
Força de acionamento
Força de desbloqueio
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação de aplicação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da carcaça
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Pressão operacional MPa
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.