text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VMEF-SCZ-M52-E-G14
Denominação
Alimentação do ar de controle
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Conexão do ar de comando auxiliar 12/14
M5
Código do artigo do fabricante
8031323
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VMEF-SCZ-M52-E-G14
Força de acionamento
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Indicação de aplicação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Material da carcaça
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de controle
Pressão operacional
Pressão operacional MPa
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
mecânico
Tipo de controle
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram