Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
Denominação
Certificação
Conexão de linha
Curso
Código do artigo do fabricante
8060515
Detecção da posição
Direção da vazão
Direção do fluxo
Entidade emissora do certificado
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
Função da válvula
Função de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça da guarnição
Material da carcaça do acionamento
Material da haste do pistão
Material da tampa
Material da vedação do assento
PTFE
Material da vedação do fuso
PTFE
Material das vedações
Meio de operação
Modo de fixação
Número de material da carcaça da guarnição
Número de material da carcaça do acionamento
PFD (Probability of Failure on Demand)
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Pressão operacional
Pressão operacional MPa
Pressão operacional [psi]
Probability of Failure per Hour in [1/h].
Regulação do meio
Safety Integrity Level (SIL)
Tamanho do acionamento
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão Kv
Viscosidade máx.
WA_NR
médio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.