Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Conexão de linha
Código do artigo do fabricante
3540277
Direção da vazão
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça da guarnição
Material da carcaça do acionamento
Material da vedação do assento
PTFE
Material da vedação do fuso
PTFE
Meio de operação
Modo de fixação
Número de material da carcaça da guarnição
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Pressão nominal da guarnição
40
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
Tipo de retorno
Vazão Kv
Viscosidade máx.
WA_NR
médio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.