text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8
Denominação
angle seat valve
Código do artigo do fabricante
1002530
Fabricante Nome do artigo
VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8
Marca
FESTO
Material da vedação do assento
PTFE
Material da vedação do fuso
PTFE
Nominal pressure fitting
40
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Princípio de vedação
macio
Tipo de acionamento
pneumático
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram