Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Com base na norma
Conexão da guarnição
Código do artigo do fabricante
534307
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Indicador de posição do interruptor
Indicação sobre os materiais
Largura nominal DN
32
Material da carcaça
Material da esfera
Material das vedações
Material do eixo
Latão
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
Número de material do eixo
Padrão de perfuração do flange
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão nominal da guarnição
40
Princípio de vedação
macio
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
mecânico
Torque de quebra com diferença de pressão 10 bar
Torque de quebra com diferença de pressão nominal da guarnição PN
Vazão Kv
WA_NR
médio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.