text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14
Denominação
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Com base na norma
Conexão da guarnição
Direção do fluxo
Diâmetro interior
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14
Função da válvula
Indicador de posição do interruptor
Indicação sobre os materiais
Largura nominal DN
Marcado CE (ver declaración de conformidad)
Material da carcaça
Material da esfera
Material das vedações
Material de junta de asiento
Material do eixo
Medio
Modo de fixação
Número de artículo fabricante
4795673
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
Número de material del árbol
1.4401
Padrão de perfuração do flange
Par inicial de arranque con diferencia de presión, presión nominal de grifería PN
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Pressão nominal da guarnição
16
Principio de hermeticidad
blando
Qualidade alimentar
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
mecânico
UNSPSC Code
40140000
Vazão Kv
WA_NR
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought