text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VZBE-3/8-T-63-D-2-M-V15V15
Denominação
Actuation type
Mechanical
Based on standard
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
4745215
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZBE-3/8-T-63-D-2-M-V15V15
Fitting connection
Indicador de posição do interruptor
Indicação sobre os materiais
Inside diameter
Largura nominal DN
10
Material da carcaça
Material da esfera
Material das vedações
PTFE
Material do eixo
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
Número de material do eixo
1.4401
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão nominal da guarnição
Product weight
Sealing principle
soft
Seat seal material
PTFE
Temperatura do meio
Torque de quebra com diferença de pressão nominal da guarnição PN
Valve function
Vazão Kv
WA_NR
médio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram