text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16
Denominação
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Com base na norma
Conexão da guarnição
Código do artigo do fabricante
4745225
Direção do fluxo
Diâmetro interior
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16
Função da válvula
Indicador de posição do interruptor
Indicação sobre os materiais
Largura nominal DN
80
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da esfera
Material da vedação do assento
PTFE
Material das vedações
PTFE
Material do eixo
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
1.4401
Número de material do eixo
1.4401
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão nominal da guarnição
Princípio de vedação
macio
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
mecânico
Torque de quebra com diferença de pressão nominal da guarnição PN
UNSPSC Code
40140000
Vazão Kv
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram