Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16
Designation
Actuation type
Mechanical
Ball material
Based on standard
Break-out torque at a pressure difference nominal fitting pressure PN
CE certificate (see declaration of conformity)
Corrosion resistant class KBK
Fitting connection
Flange drilling screen
Flow Kv
Flow direction
Housing material
Inside diameter
Kind of fastening
Manufacturer
Article name
VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16
Manufacturer
Item number
4809124
Material information
Material number ball
1.4401
Material number housing
Material number shaft
1.4401
Medium
Medium temperature
Nominal pressure fitting
Nominal width DN
80
Permission
Product weight
Sealing principle
soft
Seals material
Seat seal material
PTFE
Shaft material
Structural design
Switching position display
UNSPSC Code
40140000
Valve function
WA_NR
assembly position
unlimited
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.