text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZBF-8-P1-20-D-2-F14-V15V16
Denominação
Actuation type
Mechanical
Certificação
Com base na norma
Conexão da guarnição
Corrosion resistant class KBK
Direção do fluxo
Diâmetro interior
Fabricante Nome do artigo
VZBF-8-P1-20-D-2-F14-V15V16
Função da válvula
Indicação sobre os materiais
Manufacturer Item number
4810862
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da esfera
Material das vedações
Material do eixo
Modo de fixação
Nominal width DN
200
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
1.4401
Número de material do eixo
1.4401
Padrão de perfuração do flange
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão nominal da guarnição
20
Princípio de vedação
macio
Structural design
Switching position display
Temperatura do meio
Torque de quebra com diferença de pressão nominal da guarnição PN
UNSPSC Code
40140000
Vazão Kv
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram