text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3
Denominação
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Com base na norma
Conexão da guarnição
Código do artigo do fabricante
4405689
Direção do fluxo
Diâmetro interior
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3
Função da válvula
Indicador de posição do interruptor
Indicação sobre os materiais
Largura nominal DN
25
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da esfera
Material das vedações
Material do eixo
Latão
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
Número de material do eixo
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão nominal da guarnição
40
Princípio de vedação
macio
Temperatura do meio
Tipo de acionamento
mecânico
Torque de acionamento com diferença de pressão nominal da guarnição
Vazão Kv
WA_NR
médio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought