On request
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3
Designation
Actuation torque for a pressure difference nominal pressure fitting
Actuation type
Mechanical
Com base na norma
Conexão da guarnição
Corrosion resistant class KBK
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Flow Kv
Função da válvula
Indicador de posição do interruptor
Indicação sobre os materiais
Inside diameter
Manufacturer
Article name
VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3
Manufacturer
Item number
4405691
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da esfera
Material das vedações
Material do eixo
Latão
Modo de fixação
Nominal width DN
40
Número de material da carcaça
Número de material da esfera
Número de material do eixo
Permission
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão nominal da guarnição
40
Product weight
Sealing principle
soft
Temperatura do meio
WA_NR
médio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.