A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Número de artículo del fabricante
VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Descripción
Accionamiento auxiliar manual
ninguno
Anchura nominal DN
20
Basado en la norma
Clase de accionamiento
mecánico
Clase de fijación
Clase de resistencia a la corrosión KBK
Conexión de grifería
Dirección de flujo
Diámetro interior
Estructura constructiva
Fabricante
Nombre del artículo
VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Flujo Kv
Función de válvula
Indicación de material
Indicador de posición
de conmutación
Material de bola
Material de la carcasa
Material de las juntas
Material del árbol
Medio
Momento de accionamiento
Número de artículo fabricante
1686665
Número de material de bola
Número de material de la carcasa
Número de material del árbol
1.4401
Peso del producto
Plantilla de perforación de brida
Posición de montaje
opcional
Presión nominal de grifería
Principio de hermeticidad
blando
Temperatura del medio
WA_NR
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.