text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
Denominação
Conexão da guarnição
G1
Conexão do ar de comando auxiliar 12
Código do artigo do fabricante
3968922
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
Função da válvula
Indicação sobre os materiais
Largura nominal DN
25
Material da carcaça
Material da tampa da carcaça
Material das vedações
Material do elemento de corte
EPDM
Material do invólucro
Meio de controle
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material da tampa da carcaça
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de rebentamento
Pressão de sobrecarga
Pressão diferencial
Pressão do meio
Pressão nominal da guarnição
10
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Qualidade alimentar
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
Tipo de retorno
Vazão Kv
Viscosidade máx.
WA_NR
médio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought