text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
Denominação
Conexão da guarnição
Conexão do ar de comando auxiliar 12
Código do artigo do fabricante
3022837
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
Função da válvula
Indicação sobre os materiais
Largura nominal DN
15
Material da carcaça
Material da tampa da carcaça
Material das vedações
Material do elemento de corte
Material do invólucro
Meio de controle
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material da tampa da carcaça
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de rebentamento
Pressão de sobrecarga
Pressão diferencial
Pressão do meio
Pressão nominal da guarnição
10
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Qualidade alimentar
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
pneumático
Tipo de controle
Tipo de retorno
Vazão Kv
Viscosidade máx.
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought