Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1
Denominação
Consumo de corrente máx.
Consumo máx. de potência elétrica
Código do artigo do fabricante
8064294
Dimensões L x C x A
Direção do fluxo
Fabricante
Nome do artigo
VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Grau de filtragem
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre o grau de proteção
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Flange
Ligação pneumática 2
Flange
Ligação pneumática 3
Flange
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da tampa
Material das vedações
EPDM
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Ponto de orvalho de pressão
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional nominal
Propriedades especiais
Tamanho do contentor
1
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tensão operacional nominal CC
Tipo de acionamento
Umidade relativa do ar
Vazão nominal normal
Vazão nominal normal 2-3
WA_NR
médio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.