text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mesa de medição
Versão 1
com coluna
Material do corpo básico
granito
Coluna
ø25 x 260
Placa base comprimento x largura x altura
200 x 150 x 40
UNSPSC Code
41111606
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
Granito preto (pedra original).
Versão
Mesa de medição com grau de precisão 0.
Indicação
A pedra original possui vantagens substanciais em relação aos granitos tradicionais:
- Resistência ao desgaste 3 vezes maior.
- Densidade 20% maior.
- Dilatação por calor 3 vezes menor.

Suportes de fixação para relógios comparadores adequados, veja itens 31140 e 31141.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought