Mesa de medição ferro fund.cinz. 31000-06
- Adequado para fins de medição, controle, toque e marcação
- Lados externos finamente usinados
- Material: ferro fundido cinzento
Unidade de venda
558,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa de medição
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
350
H=Altura
60
L=Comprimento
400
H1
20
UNSPSC Code
41111606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Indicação
Superfícies das placas com ranhuras de poeira, sob consulta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.