Braço de medição aço 33150-095
- Adequados para as colunas giratórias 33110 e para os sistemas pivotantes 33115
Unidade de venda
96,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Braço de medição
Material
do corpo
básico
aço
L=Comprimento
95
H
18
L1
50
UNSPSC Code
41111610
α
30°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os braços de medição são adequados para as colunas giratórias 33110 e para os sistemas pivotantes 33115.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.