Calço para bases de apoio prismáticas aço temperado 33092-008
- Pode ser utilizados como elementos de altura para bases de apoio prismáticas 33090
Unidade de venda
8,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Calço
Versão 1
para bases de apoio prismáticas
Material
do corpo
básico
aço temperado
H=Altura
8
UNSPSC Code
41111610
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os calços são utilizados como elementos de altura para bases de apoio prismáticas 33090.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.