Calço para bases de apoio prismáticas aço temperado 33092-015
- Pode ser utilizados como elementos de altura para bases de apoio prismáticas 33090
Unidade de venda
13,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Calço
Versão 1
para bases de apoio prismáticas
Material
do corpo
básico
aço temperado
H=Altura
15
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os calços são utilizados como elementos de altura para bases de apoio prismáticas 33090.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.