text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Pivot column
Main material
steel
H=Height
130
H1
43
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Braços de medição item 33150.
Aplicação
Para medições de altura.
Montagem
- Desmonte a coluna giratória completamente.
- Fixe a coluna de guia com a arruela e o parafuso de cabeça cilíndrica na mesa de medição.
- Coloque o anel de fixação cônico e durante o procedimento de fixação, pressione-o sobre a superfície de apoio.
- Introduza a bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o braço de medição na bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o anel de centragem cônico com dois pinos roscados.
- Introduza o pino de fixação na coluna de guia.
- Deslize o anel cônico na coluna de guia até que o pino de fixação alcance a fenda no anel cônico. Certifique-se de que o anel cônico encaixe sem folgas.
- Monte a mola de pressão com o anel de aperto sobre o bloco, para evitar folga axial.
- Observe a seguinte regra geral: Lubrifique todas as áreas de funcionamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram