Coluna giratória aço 33110-160
- Para medição de alturas
- Permite que o relógio comparador seja girado para longe da área de trabalho
Unidad de venta
524,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Columna pivotante
Material
del cuerpo
de base
acero
H=Altura
160
H1
73
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Braços de medição item 33150.
Braços de medição item 33150.
Aplicação
Para medições de altura.
Montagem
- Desmonte a coluna giratória completamente.
- Fixe a coluna de guia com a arruela e o parafuso de cabeça cilíndrica na mesa de medição.
- Coloque o anel de fixação cônico e durante o procedimento de fixação, pressione-o sobre a superfície de apoio.
- Introduza a bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o braço de medição na bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o anel de centragem cônico com dois pinos roscados.
- Introduza o pino de fixação na coluna de guia.
- Deslize o anel cônico na coluna de guia até que o pino de fixação alcance a fenda no anel cônico. Certifique-se de que o anel cônico encaixe sem folgas.
- Monte a mola de pressão com o anel de aperto sobre o bloco, para evitar folga axial.
- Observe a seguinte regra geral: Lubrifique todas as áreas de funcionamento.
- Fixe a coluna de guia com a arruela e o parafuso de cabeça cilíndrica na mesa de medição.
- Coloque o anel de fixação cônico e durante o procedimento de fixação, pressione-o sobre a superfície de apoio.
- Introduza a bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o braço de medição na bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o anel de centragem cônico com dois pinos roscados.
- Introduza o pino de fixação na coluna de guia.
- Deslize o anel cônico na coluna de guia até que o pino de fixação alcance a fenda no anel cônico. Certifique-se de que o anel cônico encaixe sem folgas.
- Monte a mola de pressão com o anel de aperto sobre o bloco, para evitar folga axial.
- Observe a seguinte regra geral: Lubrifique todas as áreas de funcionamento.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.