text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Coluna giratória
Material do corpo básico
aço
H=Altura
250
H1
163
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Braços de medição item 33150.
Aplicação
Para medições de altura.
Montagem
- Desmonte a coluna giratória completamente.
- Fixe a coluna de guia com a arruela e o parafuso de cabeça cilíndrica na mesa de medição.
- Coloque o anel de fixação cônico e durante o procedimento de fixação, pressione-o sobre a superfície de apoio.
- Introduza a bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o braço de medição na bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o anel de centragem cônico com dois pinos roscados.
- Introduza o pino de fixação na coluna de guia.
- Deslize o anel cônico na coluna de guia até que o pino de fixação alcance a fenda no anel cônico. Certifique-se de que o anel cônico encaixe sem folgas.
- Monte a mola de pressão com o anel de aperto sobre o bloco, para evitar folga axial.
- Observe a seguinte regra geral: Lubrifique todas as áreas de funcionamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram