Dispositivo de medição aço 33140-240444
- Para a construção de dispositivos de medição complexos
Unidade de venda
1 907,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dispositivo de medição
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
ferro fund.cinz.
L em L1 = 32
(com ponta centralizadora fixa 33190-02096)
274-444
L em L1 = 49
(com ponta centralizadora fixa 33190-02113)
240-410
UNSPSC Code
41111610
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço, mancal para eixo GJL 200.
Versão
Pecas de aço brunido, mancal para eixo pintado.
Indicação
Veja exemplo de aplicação dos dispositivos de medição.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.