text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dispositivo de medição
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
ferro fund.cinz.
L em L1 = 32 (com ponta centralizadora fixa 33190-02096)
444-524
L em L1 = 49 (com ponta centralizadora fixa 33190-02113)
410-490
UNSPSC Code
41111610
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço, mancal para eixo GJL 200.
Versão
Pecas de aço brunido, mancal para eixo pintado.
Indicação
Veja exemplo de aplicação dos dispositivos de medição.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought